ETS 3226-F31-100-000

Varenummer
926662
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
Lengde på temperaturføleren 100
Godkjenninger og sertifikater Nei
Tilleggsgrensesnitt 4 til 20 mA (2 ledere), 0 til 10 V, IO-Link
Bytte mellom utganger 2
Temperaturområde maks. verdi 100
Temperaturområde min. verdi -25
Temperatursonde Integrert
Display Ja
Elektrisk tilkobling M12x1 / 4p
Mekanisk kopling G1/2 DIN 3852 / ekstern

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
IODD_926662_ETS 3226-F31-100-000
Programvare NO

(0.04 MB)

IODD_926662_ETS 3226-F31-100-000
Programvare EN

(0.04 MB)