På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkjenninger og sertifikater | ECE typegodkjenning, UL-godkjenning |
---|---|
Ekstra grenesnitt | IO-Link |
Elektrisk tilkobling | M12x1 / 4p |
Mekanisk kopling | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / ekstern |
Bryterutganger. | 2 |
Maximal innstillingsverdi for området | 6000 |
Minimal innstillingsverdi for området | 0 |
Trykkenhet | PSI |
Type trykk | Relativ |
Display | Nei |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
Programvare
NO
(0.03 MB)

IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
Programvare
EN
(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Programvare
NO
(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Programvare
EN
(0.03 MB)