På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Måleområde [mm] | 298 |
---|---|
Integrert temperatursensor | Ja |
Godkjenninger og sertifikater | UL-godkjenning |
Strømtilkobling | M12x1, 5 poler |
Mekanisk forbindelse | G3/4 ekstern |
Utgangssignal | CANopen |
Stanglengde [mm] | 370 |
Måleprinsipp | Magnetostriktiv |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

EDS 926254 HNT 1128 F11 0370 000
Programvare
NO
(0.01 MB)

EDS 926254 HNT 1128 F11 0370 000
Programvare
EN
(0.01 MB)

EDS_926254_HNT 1128-F11-0370-000
Programvare
NO
(0.01 MB)

EDS_926254_HNT 1128-F11-0370-000
Programvare
EN
(0.01 MB)