HAT 1436-F13-360L-P01-D106-M01-S2PD-000

Varenummer
926191
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
Godkjenninger og sertifikater SIL 2, PL D, Kat 2
Måleområde, sluttverdi 360
Måleområde, utgangsverdi 0
Type Enkel sving
Elektrisk tilkobling M12x1 hannkontakt, 5 pins, aksial
Kapslingens diameter 36 mm, rund
Festetype Synchro 4-hull M3
Mekanisk tilkobling 10 mm Form D, DM 6 mm
Utgangssignal CANopen Safety
Oppløsning 14 bit
Presisjon 0,2° maks = 0,1° typ

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
EDS 926191 HAT 1436 F13 360L P01 D106
Programvare NO

(0 MB)

EDS 926191 HAT 1436 F13 360L P01 D106
Programvare EN

(0 MB)

EDS_926191_HAT 1436-F13-360L-P01-D106-..
Programvare NO

(0 MB)

EDS_926191_HAT 1436-F13-360L-P01-D106-..
Programvare EN

(0 MB)