Butikken vil ikke fungere ordentlig med informasjonskapsler (cookies) deaktivert.
Tekniske data
Mer informasjon
Godkjenning |
UL-godkjenning |
Elektrisk tilkobling |
M12x1 / 4p |
Mekanisk kopling |
G1/2 ISO 1179-2 / ekstern |
Utgangssignal |
4 til 20mA (3 ledere, kilde) |
Presisjon |
5,00% maks. = 3,00% typ. |
Trykkomrområde maksimalverdi |
8 |
Trykkomrområde minimumsverdi |
0 |
Trykkenhet |
BAR |
Type trykk |
Differanse |