HAT 1436-F12-360R-P01-V106-M01-000

Varenummer
925962
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
Godkjenninger og sertifikater Nei
Måleområde, sluttverdi 360
Måleområde, utgangsverdi 0
Type Enkel sving
Elektrisk tilkobling M12x1 hannkontakt, 5 pins, aksial
Kapslingens diameter 36 mm, rund
Festetype Synchro 4-hull M3
Mekanisk tilkobling 10 mm solid aksel, DM 6 mm
Utgangssignal CAN J1939
Oppløsning 14 bit
Presisjon 0,2° maks = 0,1° typ