På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Måleområde [mm] | 1128 |
---|---|
Integrert temperatursensor | Ja |
Godkjenninger og sertifikater | UL-godkjenning |
Strømtilkobling | M12x1, 5 poler |
Mekanisk forbindelse | G3/4 ekstern |
Utgangssignal | CANopen |
Stanglengde [mm] | 1200 |
Måleprinsipp | Magnetostriktiv |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

EDS file 925612 HNT 1128 F11 1200 000
Programvare
NO
(0 MB)

EDS file 925612 HNT 1128 F11 1200 000
Programvare
EN
(0 MB)

EDS-file_925612_HNT 1128-F11-1200-000
Programvare
NO
(0 MB)

EDS-file_925612_HNT 1128-F11-1200-000
Programvare
EN
(0 MB)