HAT 3836-F13-360L-P01-V126-M01-S2PD-000

Varenummer
925563
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
Godkjenninger og sertifikater SIL 2, PL D, Kat 2
Måleområde, sluttverdi 360
Måleområde, utgangsverdi 0
Type Enkel sving
Elektrisk tilkobling M12x1 hannkontakt, 5 pins, aksial
Kapslingens diameter 36 mm, rund
Festetype Synchro 4-hull M3
Mekanisk tilkobling 10 mm solid aksel, DM 6 mm
Utgangssignal CANopen Safety
Oppløsning 18 bit
Presisjon 0,2° maks = 0,1° typ

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
EDS 925563 HAT 3836 F13 360L P01
Programvare NO

(0 MB)

EDS 925563 HAT 3836 F13 360L P01
Programvare EN

(0 MB)

EDS_925563_HAT 3836-F13-360L-P01...
Programvare NO

(0 MB)

EDS_925563_HAT 3836-F13-360L-P01...
Programvare EN

(0 MB)