Butikken vil ikke fungere ordentlig med informasjonskapsler (cookies) deaktivert.
Tekniske data
Mer informasjon
Godkjenning |
UL-godkjenning |
Elektrisk tilkobling |
M12x1 / 4p |
Mekanisk kopling |
G1/4 A ISO 1179-2 / ekstern |
Utgangssignal |
4 til 20mA (2 ledere) |
Presisjon |
0,25% maks. = 0,125% typ. |
Trykkomrområde maksimalverdi |
160 |
Trykkomrområde minimumsverdi |
0 |
Trykkenhet |
BAR |
Type trykk |
Relativ |