ETS 3226-F31-350-000

Varenummer
925333
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
Lengde på temperaturføleren 350
Godkjenninger og sertifikater Nei
Tilleggsgrensesnitt 4 til 20 mA (2 ledere), 0 til 10 V, IO-Link
Bytte mellom utganger 2
Temperaturområde maks. verdi 100
Temperaturområde min. verdi -25
Temperatursonde Integrert
Display Ja
Elektrisk tilkobling M12x1 / 4p
Mekanisk kopling G1/2 DIN 3852 / ekstern

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
IODD 925333 ETS 3226 F31 350 000
Programvare NO

(0.05 MB)

IODD 925333 ETS 3226 F31 350 000
Programvare EN

(0.05 MB)

IODD_925333_ETS 3226-F31-350-000
Programvare NO

(0.05 MB)

IODD_925333_ETS 3226-F31-350-000
Programvare EN

(0.05 MB)