Butikken vil ikke fungere ordentlig med informasjonskapsler (cookies) deaktivert.
Tekniske data
Mer informasjon
Følerlengde |
250 |
Presisjon |
0,8% maks. = 0,4% typ. |
Elektrisk tilkobling |
M12x1 / 4p |
Mekanisk kopling |
G1/4 A DIN 3852 / ekstern |
Temperaturområde maksimumsverdi |
100 |
Temperaturområde minimumsverdi |
-25 |
Godkjenning |
Ingen |
Utgangssignal |
4 til 20mA (2 ledere), HART |