HNS 3226-3-1000-000

Varenummer
924926
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
Strømtilkobling M12x1, 4 poler
Mekanisk forbindelse G3/4 A DIN 3852 / ekstern
Tilleggsgrensesnitt 4 til 20 mA (2 ledere), 0 til 10 V
Bytte mellom utganger 1
Måleområde [mm] 928
Måleprinsipp Magnetostriktiv
Display Ja
Integrert temperatursensor Nei
Stanglengde [mm] 1000
Godkjenninger og sertifikater UL-godkjenning