På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Lengde på temperaturføleren | 100 |
---|---|
Godkjenninger og sertifikater | UL-godkjenning |
Tilleggsgrensesnitt | 4 til 20 mA (2 ledere), 0 til 10 V |
Bytte mellom utganger | 2 |
Temperaturområde maks. verdi | 100 |
Temperaturområde min. verdi | -25 |
Temperatursonde | Integrert |
Display | Ja |
Elektrisk tilkobling | M12x1 / 5p |
Mekanisk kopling | G1/2 DIN 3852 / ekstern |