På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Måleområde [mm] | 658 |
---|---|
Integrert temperatursensor | Nei |
Godkjenninger og sertifikater | UL-godkjenning |
Strømtilkobling | M12x1, 4 poler |
Mekanisk forbindelse | G3/4 ekstern |
Utgangssignal | 0 til 10 V |
Stanglengde [mm] | 730 |
Måleprinsipp | Magnetostriktiv |