HDA 4146-A-0010-000-E1

Varenummer
924653
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
Godkjenning UL-godkjenning
Elektrisk tilkobling M12x1 / 4p
Mekanisk kopling G1/4 A ISO 1179-2 / ekstern
Utgangssignal 4 til 20mA (2 ledere)
Presisjon 1,00% maks = 0,5% typ.
Trykkomrområde maksimalverdi 10
Trykkomrområde minimumsverdi 0
Trykkenhet BAR
Type trykk Absolutt

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner NO

(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(9.71 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Produktbrosjyre NO

(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Produktbrosjyre EN

(6.23 MB)