HNS 312P-8-0370-000

Varenummer
924405
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
Strømtilkobling M12x1, 8 poler
Mekanisk forbindelse G3/4 A DIN 3852 / ekstern
Tilleggsgrensesnitt 0 til 10 V
Bytte mellom utganger 4
Måleområde [mm] 298
Måleprinsipp Magnetostriktiv
Display Ja
Integrert temperatursensor Ja
Stanglengde [mm] 370
Godkjenninger og sertifikater UL-godkjenning