På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Strømtilkobling | M12x1, 4 poler |
---|---|
Mekanisk forbindelse | G3/4 A DIN 3852 / ekstern |
Tilleggsgrensesnitt | 4 til 20 mA (2 ledere), 0 til 10 V |
Bytte mellom utganger | 1 |
Måleområde [mm] | 448 |
Måleprinsipp | Magnetostriktiv |
Display | Ja |
Integrert temperatursensor | Nei |
Stanglengde [mm] | 520 |
Godkjenninger og sertifikater | UL-godkjenning |