HNS 3126-3-0280-000

Varenummer
924253
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
Strømtilkobling M12x1, 4 poler
Mekanisk forbindelse G3/4 A DIN 3852 / ekstern
Tilleggsgrensesnitt 4 til 20 mA (2 ledere), 0 til 10 V
Bytte mellom utganger 1
Måleområde [mm] 208
Måleprinsipp Magnetostriktiv
Display Ja
Integrert temperatursensor Ja
Stanglengde [mm] 280
Godkjenninger og sertifikater UL-godkjenning