HDA 4116-B-01,6-000-F1

Varenummer
923983
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
Godkjenning UL-godkjenning
Elektrisk tilkobling M12x1 / 4p
Mekanisk kopling G1/2 B DIN EN 837 / ekstern
Utgangssignal 0 til 10 V
Presisjon 1,00% maks = 0,5% typ.
Trykkomrområde maksimalverdi 1.6
Trykkomrområde minimumsverdi 0
Trykkenhet BAR
Type trykk Absolutt

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner NO

(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(9.71 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Produktbrosjyre NO

(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Produktbrosjyre EN

(6.23 MB)