ETS 3226-F31-250-000

Varenummer
923603
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
Lengde på temperaturføleren 250
Godkjenninger og sertifikater Nei
Tilleggsgrensesnitt 4 til 20 mA (2 ledere), 0 til 10 V, IO-Link
Bytte mellom utganger 2
Temperaturområde maks. verdi 100
Temperaturområde min. verdi -25
Temperatursonde Integrert
Display Ja
Elektrisk tilkobling M12x1 / 4p
Mekanisk kopling G1/2 DIN 3852 / ekstern

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
IODD 923603 ETS 3226 F31 250 000
Programvare NO

(0.05 MB)

IODD 923603 ETS 3226 F31 250 000
Programvare EN

(0.05 MB)

IODD_923603_ETS 3226-F31-250-000
Programvare NO

(0.05 MB)

IODD_923603_ETS 3226-F31-250-000
Programvare EN

(0.05 MB)