På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Følerlengde | 100 |
---|---|
Presisjon | 2,0% maks. = 1,0% typ. |
Elektrisk tilkobling | DIN 43650 /3p+PE |
Mekanisk kopling | G1/4 A DIN 3852 / ekstern |
Temperaturområde maksimumsverdi | 100 |
Temperaturområde minimumsverdi | -25 |
Godkjenning | Ingen |
Utgangssignal | 4 til 20mA (2 ledere) |