Butikken vil ikke fungere ordentlig med informasjonskapsler (cookies) deaktivert.
Tekniske data
Mer informasjon
Følerlengde |
50 |
Presisjon |
2,0% maks. = 1,0% typ. |
Elektrisk tilkobling |
DIN 43650 /3p+PE |
Mekanisk kopling |
G1/4 A DIN 3852 / ekstern |
Temperaturområde maksimumsverdi |
100 |
Temperaturområde minimumsverdi |
-25 |
Godkjenning |
Ingen |
Utgangssignal |
0 til 10 V |