HNS 3226-F31-0410-000

Varenummer
923435
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
Strømtilkobling M12x1, 4 poler
Mekanisk forbindelse G3/4 A DIN 3852 / ekstern
Tilleggsgrensesnitt 4 til 20 mA (2 ledere), 0 til 10 V, IO-Link
Bytte mellom utganger 2
Måleområde [mm] 338
Måleprinsipp Magnetostriktiv
Display Ja
Integrert temperatursensor Nei
Stanglengde [mm] 410
Godkjenninger og sertifikater UL-godkjenning

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
IODD 923435 HNS 3226 F31 0410 000
Programvare NO

(0.04 MB)

IODD 923435 HNS 3226 F31 0410 000
Programvare EN

(0.04 MB)

IODD_923435_HNS 3226-F31-0410-000
Programvare NO

(0.04 MB)

IODD_923435_HNS 3226-F31-0410-000
Programvare EN

(0.04 MB)