HDA 4846-A-006-000

Varenummer
922970
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
Godkjenning UL-godkjenning
Elektrisk tilkobling M12x1 / 4p
Mekanisk kopling G1/4 A ISO 1179-2 / ekstern
Utgangssignal 4 til 20mA (2 ledere)
Presisjon 0,25% maks. = 0,125% typ.
Trykkomrområde maksimalverdi 6
Trykkomrområde minimumsverdi 0
Trykkenhet BAR
Type trykk Relativ