På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Strømtilkobling | M12x1, 4 poler |
---|---|
Mekanisk forbindelse | M30 x 1,5 |
Tilleggsgrensesnitt | 4 til 20 mA (2 ledere), 0 til 10 V |
Bytte mellom utganger | 1 |
Måleområde [mm] | 480 |
Måleprinsipp | Ultralyd |
Display | Ja |
Godkjenninger og sertifikater | Nei |