På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkjenninger og sertifikater | Nei |
---|---|
Mekanisk tilkobling | M30x1.5 |
Utgangssignal | 4 til 20mA, 0 til 10 V |
Bytte mellom utganger | 2 koblingsutganger |
Måleområde [mm] | 350 |
Måleprinsipp | Ultralyd |
Presisjon | 2,00 |
Display | Ja |
Strømtilkobling | M12x1, 5 poler |