På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkjenning | UL-godkjenning |
---|---|
Elektrisk tilkobling | M12x1 / 5p |
Mekanisk kopling | G1/2 ISO 1179-2 / ekstern |
Utgangssignal | HSI-grensesnitt |
Presisjon | 0,50% maks = 0,25% typ. |
Trykkomrområde maksimalverdi | 1000 |
Trykkomrområde minimumsverdi | 0 |
Trykkenhet | BAR |
Type trykk | Relativ |