EDS 3196-3-01,0-000-F1

Varenummer
921205
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
Godkjenninger og sertifikater UL-godkjenning
Ekstra grenesnitt 4 til 20mA, 0 til 10 V
Elektrisk tilkobling M12x1 / 4p
Mekanisk kopling G1/4 ISO 1179-1 / intern
Bryterutganger. 1
Maximal innstillingsverdi for området 1
Minimal innstillingsverdi for området 0
Trykkenhet BAR, PSI, MPA
Type trykk Absolutt
Display Ja