På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkjenning | Båtgodkjenning |
---|---|
Elektrisk tilkobling | DIN EN 175301-803 /3p + PE |
Mekanisk kopling | G1/4 A ISO 1179-2 / ekstern |
Utgangssignal | 4 til 20mA (2 ledere) |
Presisjon | 1,00% maks = 0,5% typ. |
Trykkomrområde maksimalverdi | 1 |
Trykkomrområde minimumsverdi | 0 |
Trykkenhet | BAR |
Type trykk | Absolutt |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
NO
(8.93 MB)

HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
EN
(8.93 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
Produktbrosjyre
NO
(5.13 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
Produktbrosjyre
EN
(5.13 MB)