På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkjenninger og sertifikater | UL-godkjenning |
---|---|
Ekstra grenesnitt | Nei |
Elektrisk tilkobling | M12x1 / 5p |
Mekanisk kopling | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / ekstern |
Bryterutganger. | 1 |
Maximal innstillingsverdi for området | 6000 |
Minimal innstillingsverdi for området | 0 |
Trykkenhet | PSI |
Type trykk | Relativ |
Display | Nei |