EDS 8446-2-0040-000

Varenummer
920858
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
Godkjenninger og sertifikater UL-godkjenning
Ekstra grenesnitt Nei
Elektrisk tilkobling M12x1 / 4p
Mekanisk kopling G1/4 A ISO 1179-2 / ekstern
Bryterutganger. 2
Maximal innstillingsverdi for området 40
Minimal innstillingsverdi for området 0
Trykkenhet BAR, PSI, MPA
Type trykk Relativ
Display Ja