EDS 4478-6000-2-PP-000(psi)

Varenummer
920510
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
Godkjenninger og sertifikater UL-godkjenning
Ekstra grenesnitt Nei
Elektrisk tilkobling M12x1 / 5p
Mekanisk kopling 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / ekstern
Bryterutganger. 2
Maximal innstillingsverdi for området 6000
Minimal innstillingsverdi for området 0
Trykkenhet PSI
Type trykk Relativ
Display Nei