HDA 7476-A-3000-000(psi)

Varenummer
920076
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
Godkjenning UL-godkjenning
Elektrisk tilkobling M12x1 / 4p
Mekanisk kopling 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / ekstern
Utgangssignal 4 til 20mA (2 ledere)
Presisjon 1,00% maks = 0,5% typ.
Trykkomrområde maksimalverdi 3000
Trykkomrområde minimumsverdi 0
Trykkenhet PSI
Type trykk Relativ