På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkjenning | UL-godkjenning |
---|---|
Elektrisk tilkobling | M12x1 / 4p |
Mekanisk kopling | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / ekstern |
Utgangssignal | 4 til 20mA (2 ledere) |
Presisjon | 1,00% maks = 0,5% typ. |
Trykkomrområde maksimalverdi | 1000 |
Trykkomrområde minimumsverdi | 0 |
Trykkenhet | PSI |
Type trykk | Relativ |