ETS 3866-3-000-000

Varenummer
909794
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
Lengde på temperaturføleren 0.0
Godkjenninger og sertifikater UL-godkjenning
Tilleggsgrensesnitt 4 til 20 mA (2 ledere), 0 til 10 V
Bytte mellom utganger 1
Temperaturområde maks. verdi 150
Temperaturområde min. verdi -30
Temperatursonde avviklet
Display Ja
Elektrisk tilkobling M12x1 / 4p
Mekanisk kopling Ingen