HDA 4445-A-0250-S00

Varenummer
909453
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
Godkjenning Båtgodkjenning
Elektrisk tilkobling DIN EN 175301-803 /3p + PE
Mekanisk kopling G1/4 A ISO 1179-2 / ekstern
Utgangssignal 4 til 20mA (2 ledere)
Presisjon 1,00% maks = 0,5% typ.
Trykkomrområde maksimalverdi 250
Trykkomrområde minimumsverdi 0
Trykkenhet BAR
Type trykk Relativ

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(8.93 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter shipping applications
Produktbrosjyre NO

(5.15 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter shipping applications
Produktbrosjyre EN

(5.15 MB)