HDA 4446-B-400-000

Varenummer
909431
Til produktgruppen på høyere nivå
På lager
Etter forespørsel Du kan lave en produktforespørsel ved å legge produktet til listen din og administrere den i myHYDAC-området.
Stykke
Legg til listen min
Merk: I delen Min liste kan du huske produkter og be om dem. "
Tekniske data
Mer informasjon
Godkjenning UL-godkjenning
Elektrisk tilkobling M12x1 / 4p
Mekanisk kopling G1/4 A ISO 1179-2 / ekstern
Utgangssignal 0 til 10 V
Presisjon 1,00% maks = 0,5% typ.
Trykkomrområde maksimalverdi 400
Trykkomrområde minimumsverdi 0
Trykkenhet BAR
Type trykk Relativ

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner NO

(9.75 MB)

HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(9.75 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Produktbrosjyre NO

(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Produktbrosjyre EN

(6.23 MB)