HDA 4748-H-0400-000

Varenummer
909427
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
Godkjenning UL-godkjenning
Elektrisk tilkobling M12x1 / 5p
Mekanisk kopling G1/4 A ISO 1179-2 / ekstern
Utgangssignal HSI-grensesnitt
Presisjon 0,50% maks = 0,25% typ.
Trykkomrområde maksimalverdi 400
Trykkomrområde minimumsverdi 0
Trykkenhet BAR
Type trykk Relativ