Butikken vil ikke fungere ordentlig med informasjonskapsler (cookies) deaktivert.
Tekniske data
Mer informasjon
Display |
Ja |
Måleprinsipp |
Kapasitiv |
Stanglengde [mm] |
520 |
Måleområde [mm] |
390 |
Bytte mellom utganger |
2 |
Tilleggsgrensesnitt |
4 til 20 mA (2 ledere), 0 til 10 V |
Mekanisk forbindelse |
Rør 22 mm |
Strømtilkobling |
M12x1, 5 poler |
Integrert temperatursensor |
Ja |
Godkjenninger og sertifikater |
UL-godkjenning |