ENS 3216-3-0410-000-K

Varenummer
909214
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
Strømtilkobling M12x1, 4 poler
Mekanisk forbindelse Rør 22 mm
Tilleggsgrensesnitt 4 til 20 mA (2 ledere), 0 til 10 V
Bytte mellom utganger 1
Måleområde [mm] 290
Måleprinsipp Kapasitiv
Display Ja
Integrert temperatursensor Nei
Stanglengde [mm] 410
Godkjenninger og sertifikater UL-godkjenning

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner NO

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner NO

(2.41 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(2.41 MB)

ENS 3000 Level Switch
Produktbrosjyre NO

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch
Produktbrosjyre EN

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Produktbrosjyre NO

(0.73 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Produktbrosjyre EN

(0.73 MB)