På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Strømtilkobling | M12x1, 5 poler |
---|---|
Mekanisk forbindelse | Rør 22 mm |
Tilleggsgrensesnitt | 4 til 20 mA (2 ledere), 0 til 10 V |
Bytte mellom utganger | 2 |
Måleområde [mm] | 170 |
Måleprinsipp | Kapasitiv |
Display | Ja |
Integrert temperatursensor | Nei |
Stanglengde [mm] | 250 |
Godkjenninger og sertifikater | UL-godkjenning |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
NO
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
EN
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
NO
(2.41 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
EN
(2.41 MB)
ENS 3000 Level Switch
Produktbrosjyre
NO
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch
Produktbrosjyre
EN
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Produktbrosjyre
NO
(0.73 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Produktbrosjyre
EN
(0.73 MB)