ENS 3116-2-0250-000-K

Varenummer
909204
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
Display Ja
Måleprinsipp Kapasitiv
Stanglengde [mm] 250
Måleområde [mm] 170
Bytte mellom utganger 2
Tilleggsgrensesnitt Nei
Mekanisk forbindelse Rør 22 mm
Strømtilkobling M12x1, 4 poler
Integrert temperatursensor Ja
Godkjenninger og sertifikater UL-godkjenning