HDA 4346-B-0005-000-F1(-1..+5bar)

Varenummer
908963
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
Godkjenning UL-godkjenning
Elektrisk tilkobling M12x1 / 4p
Mekanisk kopling G1/4 A ISO 1179-2 / ekstern
Utgangssignal 0 til 10 V
Presisjon 1,00% maks = 0,5% typ.
Trykkomrområde maksimalverdi 5
Trykkomrområde minimumsverdi -1
Trykkenhet BAR
Type trykk Relativ

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(9.71 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter
Produktbrosjyre NO

(0.89 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter
Produktbrosjyre EN

(0.89 MB)