EDS 1792-P-600-009(6525PSI)

Varenummer
908812
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
Godkjenninger og sertifikater Nei
Ekstra grenesnitt 4 til 20mA, 0 til 10 V
Elektrisk tilkobling Klemmelinje
Mekanisk kopling G1/4 ISO 1179-1 / intern
Bryterutganger. 4
Maximal innstillingsverdi for området 6525
Minimal innstillingsverdi for området 0
Trykkenhet BAR, PSI, MPA
Type trykk Relativ
Display Ja