På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkjenning | UL-godkjenning |
---|---|
Elektrisk tilkobling | M12x1 / 4p |
Mekanisk kopling | G1/2 B DIN EN 837 / ekstern |
Utgangssignal | 4 til 20mA (2 ledere) |
Presisjon | 1,00% maks = 0,5% typ. |
Trykkomrområde maksimalverdi | 2.5 |
Trykkomrområde minimumsverdi | 0 |
Trykkenhet | BAR |
Type trykk | Absolutt |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
NO
(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
EN
(9.71 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Produktbrosjyre
NO
(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Produktbrosjyre
EN
(6.23 MB)