HDA 4145-A-01,0-000-F1

Varenummer
908558
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
Godkjenning UL-godkjenning
Elektrisk tilkobling DIN EN 175301-803 /3p + PE
Mekanisk kopling G1/4 A ISO 1179-2 / ekstern
Utgangssignal 4 til 20mA (2 ledere)
Presisjon 1,00% maks = 0,5% typ.
Trykkomrområde maksimalverdi 1
Trykkomrområde minimumsverdi 0
Trykkenhet BAR
Type trykk Absolutt

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner NO

(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(9.71 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Produktbrosjyre NO

(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Produktbrosjyre EN

(6.23 MB)