På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkjenninger og sertifikater | UL-godkjenning |
---|---|
Ekstra grenesnitt | 4 til 20mA, 0 til 10 V |
Elektrisk tilkobling | M12x1 / 5p |
Mekanisk kopling | G1/4 A ISO 1179-2 / ekstern |
Bryterutganger. | 2 |
Maximal innstillingsverdi for området | 1 |
Minimal innstillingsverdi for området | 0 |
Trykkenhet | BAR, PSI, MPA |
Type trykk | Relativ |
Display | Ja |