EDS 3346-3-0009-000-F1 (-1...+9bar)

Varenummer
908513
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
Godkjenninger og sertifikater UL-godkjenning
Ekstra grenesnitt 4 til 20mA, 0 til 10 V
Elektrisk tilkobling M12x1 / 4p
Mekanisk kopling G1/4 A ISO 1179-2 / ekstern
Bryterutganger. 1
Maximal innstillingsverdi for området 9
Minimal innstillingsverdi for området 0
Trykkenhet BAR, PSI, MPA
Type trykk Relativ
Display Ja