EDS 3388-5-0089-400-F1(-14...+75PSI)

Varenummer
908497
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
Godkjenninger og sertifikater UL-godkjenning
Ekstra grenesnitt 4 til 20mA, 0 til 10 V
Elektrisk tilkobling M12x1 / 5p
Mekanisk kopling 1/4-18 NPT / ekstern
Bryterutganger. 2
Maximal innstillingsverdi for området 75
Minimal innstillingsverdi for området -14
Trykkenhet BAR, PSI, MPA
Type trykk Relativ
Display Ja