Tekniske data
Godkjenning | UL-godkjenning |
---|---|
Elektrisk tilkobling | M12x1 / 4p |
Mekanisk kopling | G1/4 A ISO 1179-2 / ekstern |
Utgangssignal | 4 til 20mA (2 ledere) |
Presisjon | 1,00% maks = 0,5% typ. |
Trykkomrområde maksimalverdi | 25 |
Trykkomrområde minimumsverdi | 0 |
Trykkenhet | BAR |
Type trykk | Relativ |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
EN
(9.71 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter
Produktbrosjyre
NO
(0.89 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter
Produktbrosjyre
EN
(0.89 MB)